HELUSOUND® 600 FRNC noir 2 x 2,5 mm²
Numéro d'article 400117
Détails de l'article HELUSOUND® 600 FRNC noir 2 x 2,5 mm²
- Numéro d'article
- 400117
- Désignation de l'article
- HELUSOUND® 600 FRNC noir 2 x 2,5 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,5
- Indice cuivre kg/km
- 48,0
- Poids kg/km (approx.)
- 115,2
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892305160
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUSOUND® 600 FRNC noir 2 x 2,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit HELUSOUND® 600 FRNC noir 2 x 2,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
-
- Repérage des conducteurs: rouge, noir
-
- Gaine extérieure: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- sans halogène
-
- non-propagateur de la flamme, faible dégagement de fumée