HELUSOUND® 600 FRNC noir 2 x 1,5 mm² Numéro d'article 400116
  • Sans halogène (LS0H)
  • Retardateur de flamme non corrosif (FRNC)

Détails de l'article

Numéro d'article
400116
Désignation de l'article
HELUSOUND® 600 FRNC noir 2 x 1,5 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
6,6
indice cuivre/km
28,8
Poids kg/km (approx.)
78,5
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892305153
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
      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
      • Gaine extérieure: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme, faible dégagement de fumée

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible