HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX noir 8 x 4 mm²
Numéro d'article 11017573
Détails de l'article HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX noir 8 x 4 mm²
- Numéro d'article
- 11017573
- Désignation de l'article
- HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX noir 8 x 4 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 16,8
- Indice cuivre kg/km
- 307,2
- Poids kg/km (approx.)
- 507,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892518409
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX noir 8 x 4 mm²
Résistance du conducteur à 20°C | max. 5.0 Ohm/km |
Détails du produit HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX noir 8 x 4 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Isolation conducteur: PVC
-
- Repérage des conducteurs: rouge, noir, bleu, blanc, vert, jaune, gris, violet
-
- Gaine extérieure: PVC
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- non-propagateur de la flamme