Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick straight M63 x 1.5 NW 50 noir

Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick straight M63 x 1.5 NW 50 noir Numéro d'article 904834
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
904834
Désignation de l'article
Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick straight M63 x 1.5 NW 50 noir
Type de filetage
métrique
Taille
M63 x 1,5
Couleur
noir
Longueur du filetage
17,0
Ouverture de clé mm
70
Adapté au diamètre nominal
50,0
Adapté au diamètre nominal
10
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892383908
Adapté au diamètre nominal
39174000

Caractéristiques techniques

Tubes ondulés, presse-étoupe
Plage de température -40°C à +120°C
Indice de protection IP 68 / IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • résistant: huiles, essence, acides faibles, bases faibles

Remarques

      • Testé UR
      • Démontage sans contact à ouverture supplémentaire. Disponible également en version coudée (45° et 90°).

Utilisation

      • Raccord rapide à emboîter pour une connexion sûre et rapide. Convient aux gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible