Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick straight M40 x 1.5 NW 29 noir
Numéro d'article 904830
Détails de l'article Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick straight M40 x 1.5 NW 29 noir
- Numéro d'article
- 904830
- Désignation de l'article
- Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick straight M40 x 1.5 NW 29 noir
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M40 x 1,5
- Couleur
- noir
- Longueur du filetage
- 15,0
- Ouverture de clé mm
- 40
- Adapté au diamètre nominal
- 29,0
- Adapté au diamètre nominal
- 25
- Adapté au diamètre nominal
- non
- Adapté au diamètre nominal
- 4060892383861
- Adapté au diamètre nominal
- 39174000
Caractéristiques techniques Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick straight M40 x 1.5 NW 29 noir
Tubes ondulés, presse-étoupe | |
Plage de température | -40°C à +120°C |
Indice de protection | IP 68 / IP 68 |
Détails du produit Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick straight M40 x 1.5 NW 29 noir
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: huiles, essence, acides faibles, bases faibles
Remarques
-
- Testé UR
- Démontage sans contact à ouverture supplémentaire. Disponible également en version coudée (45° et 90°).
Utilisation
-
- Raccord rapide à emboîter pour une connexion sûre et rapide. Convient aux gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.