Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick straight M25 x 1.5 NW 17 noir

Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick straight M25 x 1.5 NW 17 noir Numéro d'article 904826
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
904826
Désignation de l'article
Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick straight M25 x 1.5 NW 17 noir
Type de filetage
métrique
Taille
M25 x 1,5
Couleur
noir
Longueur du filetage
13,0
Ouverture de clé mm
27
Adapté au diamètre nominal
17,0
Adapté au diamètre nominal
50
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892383823
Adapté au diamètre nominal
39174000

Caractéristiques techniques

Tubes ondulés, presse-étoupe
Plage de température -40°C à +120°C
Indice de protection IP 68 / IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • résistant: huiles, essence, acides faibles, bases faibles

Remarques

      • Testé UR
      • Démontage sans contact à ouverture supplémentaire. Disponible également en version coudée (45° et 90°).

Utilisation

      • Raccord rapide à emboîter pour une connexion sûre et rapide. Convient aux gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible