Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick elbow 90° M63 x 1.5 NW 50 noir

Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick elbow 90° M63 x 1.5 NW 50 noir Numéro d'article 904849
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
904849
Désignation de l'article
Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick elbow 90° M63 x 1.5 NW 50 noir
Type de filetage
métrique
Taille
M63 x 1,5
Couleur
noir
Longueur du filetage
16,0
Adapté au diamètre nominal
50,0
Adapté au diamètre nominal
5
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892384059
Adapté au diamètre nominal
39174000

Caractéristiques techniques

Tubes ondulés, presse-étoupe
Plage de température -40°C à +120°C
Indice de protection IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • résistant: huiles, essence, acides faibles, bases faibles

Remarques

      • UR testé
      • Démontage sans contact à ouverture supplémentaire.
      • Disponible également en version droite ou coudée à 45°.

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccords rapides à emboîter pour une connexion sûre et rapide.
      • Convient aux gaines de protection à spires parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible