Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick elbow 90° M10 x 1.0 NW 7,5 noir

Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick elbow 90° M10 x 1.0 NW 7,5 noir Numéro d'article 904835
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
904835
Désignation de l'article
Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick elbow 90° M10 x 1.0 NW 7,5 noir
Type de filetage
métrique
Taille
M10 x 1,0
Couleur
noir
Longueur du filetage
12,0
Adapté au diamètre nominal
7,5
Adapté au diamètre nominal
50
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892383915
Adapté au diamètre nominal
39174000

Caractéristiques techniques

Tubes ondulés, presse-étoupe
Plage de température -40°C à +120°C
Indice de protection IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • résistant: huiles, essence, acides faibles, bases faibles

Remarques

      • UR testé
      • Démontage sans contact à ouverture supplémentaire.
      • Disponible également en version droite ou coudée à 45°.

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccords rapides à emboîter pour une connexion sûre et rapide.
      • Convient aux gaines de protection à spires parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible