Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick elbow 90° M50 x 1.5 NW 50 gris
Numéro d'article 904818
Détails de l'article Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick elbow 90° M50 x 1.5 NW 50 gris
- Numéro d'article
- 904818
- Désignation de l'article
- Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick elbow 90° M50 x 1.5 NW 50 gris
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M50 x 1,5
- Couleur
- gris
- Longueur du filetage
- 15,0
- Adapté au diamètre nominal
- 50,0
- Adapté au diamètre nominal
- 5
- Adapté au diamètre nominal
- non
- Adapté au diamètre nominal
- 4060892383748
- Adapté au diamètre nominal
- 39174000
Caractéristiques techniques Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick elbow 90° M50 x 1.5 NW 50 gris
Tubes ondulés, presse-étoupe | |
Plage de température | -40°C à +120°C |
Indice de protection | IP 68 |
Détails du produit Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick elbow 90° M50 x 1.5 NW 50 gris
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: huiles, essence, acides faibles, bases faibles
Remarques
-
- UR testé
- Démontage sans contact à ouverture supplémentaire.
- Disponible également en version droite ou coudée à 45°.
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Raccords rapides à emboîter pour une connexion sûre et rapide.
- Convient aux gaines de protection à spires parallèles de type HELUcond.
Téléchargements Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick elbow 90° M50 x 1.5 NW 50 gris
Accessoires
Produits complémentaires