HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM rouge 1 x 16 mm²
Numéro d'article 11027268
- cable for photovoltaic systems
- for permanent installation in fresh water up to 1m water depth (AD8)
- 1500 V DC
Détails de l'article HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM rouge 1 x 16 mm²
- Numéro d'article
- 11027268
- Désignation de l'article
- HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM rouge 1 x 16 mm²
- Couleur de la gaine
- rouge
- AWG (approx.)
- 6
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,7 - 8,5
- indice cuivre/km
- 153,6
- Poids kg/km (approx.)
- 170,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- -
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892542657
- Numéro de tarif douanier
- 85446010
Caractéristiques techniques HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM rouge 1 x 16 mm²
Monoconducteur réticulé selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618, IEC 62930, TÜV Rheinland 2 PfG 2750 | |
Plage de température | pose fixe -40°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +120°C |
Tension nominale | AC U0/U 1000/1000 V DC U0/U 1500/1500 V |
Tension d'essai | 6500 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM rouge 1 x 16 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: composé spécial réticulé
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Gaine extérieure: composé spécial réticulé
Propriétés
-
- résistant: rayons UV, ozone, intempéries, eau
-
- pour usage en extérieur
-
- possibilité pose souterraine
-
- sans halogène
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- résistant aux UV selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Annexe E
-
- résistant à l'ozone selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
-
- résistant aux intempéries DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Annexe E
-
- Résistance à la tension continue de l'isolation selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
-
- résistance à l'eau améliorée selon TÜV Rheinland 2 PfG 2750
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Le HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM est utilisé pour le câblage des modules solaires au sol ainsi que dans les parcs solaires flottants. Grâce à la certification selon EN 50618 et IEC 62930, une multitude d'applications est possible dans différents pays. Convient pour une pose directe dans le sol ; recommandation : pose dans un conduit. Ne convient pas à la pose permanente dans l'eau. La tension continue maximale autorisée du système dans lequel le câble est utilisé ne doit pas dépasser 1,8 kV. Le câble est adapté à une utilisation dans et sur des appareils et installations dotés d'une isolation de protection (classe de protection II).