HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM rouge 1 x 2,5 mm² Numéro d'article 11027264
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Certificat UKCA
  • Câble pour systèmes photovoltaïques
  • résistance à l'eau améliorée selon TÜV Rheinland 2 PfG 2750
  • 1500 V DC

Détails de l'article

Numéro d'article
11027264
Désignation de l'article
HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM rouge 1 x 2,5 mm²
Couleur de la gaine
rouge
AWG (approx.)
14
Ø extérieur mm (approx.)
4,8 - 5,4
indice cuivre/km
24,0
Poids kg/km (approx.)
45,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
-
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892542619
Numéro de tarif douanier
85446010

Caractéristiques techniques

Monoconducteur réticulé selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618, IEC 62930, TÜV Rheinland 2 PfG 2750
Plage de température pose fixe -40°C à +90°C
Température de service admissible à l'âme +120°C
Tension nominale AC U0/U 1000/1000 V
DC U0/U 1500/1500 V
Tension d'essai 6500 V
Rayon de courbure minimum pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: composé spécial réticulé
      • x = sans conducteur de protection
      • Gaine extérieure: composé spécial réticulé

Propriétés

      • résistant: rayons UV, ozone, intempéries, eau
      • pour usage en extérieur
      • possibilité pose souterraine
      • sans halogène

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
      • résistant aux UV selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Annexe E
      • résistant à l'ozone selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
      • résistant aux intempéries DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Annexe E
      • Résistance à la tension continue de l'isolation selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
      • résistance à l'eau améliorée selon TÜV Rheinland 2 PfG 2750

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Le HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM est utilisé pour le câblage des modules solaires au sol ainsi que dans les parcs solaires flottants. Grâce à la certification selon EN 50618 et IEC 62930, une multitude d'applications est possible dans différents pays. Convient pour une pose directe dans le sol ; recommandation : pose dans un conduit. Ne convient pas à la pose permanente dans l'eau. La tension continue maximale autorisée du système dans lequel le câble est utilisé ne doit pas dépasser 1,8 kV. Le câble est adapté à une utilisation dans et sur des appareils et installations dotés d'une isolation de protection (classe de protection II).
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible