HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM noir mm²
Numéro d'article 11024782
- Câble pour systèmes photovoltaïques
- résistance à l'eau améliorée selon TÜV Rheinland 2 PfG 2750
- 1500 V DC
Détails de l'article HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM noir mm²
- Numéro d'article
- 11024782
- Désignation de l'article
- HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM noir mm²
- AWG (approx.)
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 13,2 - 14,0
- Indice cuivre kg/km
- 480,0
- Poids kg/km (approx.)
- 508,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- -
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892542688
- Numéro de tarif douanier
- 85446010
Caractéristiques techniques HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM noir mm²
Monoconducteur réticulé selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618, IEC 62930, TÜV Rheinland 2 PfG 2750 | |
Plage de température | pose fixe -40°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +120°C |
Tension nominale | AC U0/U 1000/1000 V DC U0/U 1500/1500 V |
Tension d'essai | 6500 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM noir mm²
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: composé spécial réticulé
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Gaine extérieure: composé spécial réticulé
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- résistant: rayons UV, ozone, intempéries, eau
-
- pour usage en extérieur
-
- possibilité pose souterraine
-
- sans halogène
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- résistant aux UV selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Annexe E
-
- résistant à l'ozone selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
-
- résistant aux intempéries DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Annexe E
-
- Résistance à la tension continue de l'isolation selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
-
- résistance à l'eau améliorée selon TÜV Rheinland 2 PfG 2750
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM is used for wiring solar modules on land and in floating solar parks on the water. A wide range of applications in different countries is possible due to EN 50618 and IEC 62930 certification. Suitable for direct burial; we recommend: laying in pipes. Not suitable for permanent installation in water. The maximum DC voltage of the system in which the cable is installed must not exceed 1.8 kV. The cable is suitable for use in and on devices and systems with protective insulation (protection class II).