HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL noir 1 x 4 mm²
Numéro d'article 11025147
- Câble pour systèmes photovoltaïques
- EN/IEC 1500 V DC
- UL 2000 V DC
Détails de l'article HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL noir 1 x 4 mm²
- Numéro d'article
- 11025147
- Désignation de l'article
- HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL noir 1 x 4 mm²
- N° AWG
- 12
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,3 - 6,7
- Indice cuivre kg/km
- 38,4
- Poids kg/km (approx.)
- 66,8
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- -
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892542503
- Numéro de tarif douanier
- 85446010
Caractéristiques techniques HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL noir 1 x 4 mm²
Monoconducteur réticulé selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618, IEC 62930, UL-Std. 4703 (PV Wire) | |
Plage de température | pose fixe -40°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +120°C |
Tension nominale | AC U0/U 1000/1000 V DC U0/U 1500/1500 V UL (PV) DC 2000 V |
Tension d'essai | 6500 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL noir 1 x 4 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5, UL Std. 1581
-
- Isolation conducteur: composé spécial réticulé
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Gaine extérieure: composé spécial réticulé
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- résistant: rayons UV, ozone, intempéries, eau
-
- pour usage en extérieur
-
- possibilité pose souterraine
-
- sans halogène
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- résistant aux UV selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Annexe E
-
- résistant à l'ozone selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
-
- résistant aux intempéries DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Annexe E
-
- Résistance à la tension continue de l'isolation selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
-
- Sunlight Resistance (SUN RES) selon UL Std. 1581 Sec. 1200
-
- Certifications et approbations:
- TÜV Rheinland
Utilisation
-
- HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K is used for wiring solar modules. Suitable for direct burial; recommendation: laying in pipes. Not suitable for permanent installation in water. The maximum permissible DC voltage of the system in which the cable is installed must not exceed 1.8 kV. The cable is suitable for use in and on devices and systems with protective insulation (protection class II). Approbations acc. to EN, IEC and UL allow for an economical storekeeping and simplification of parts lists.