HELUPOWER® SJOOW noir 2 x 14 AWG
Numéro d'article 11131402
- Câble en caoutchouc lourd
- résistant aux huiles
- 300 V
- +90°C
Détails de l'article HELUPOWER® SJOOW noir 2 x 14 AWG
- Numéro d'article
- 11131402
- Désignation de l'article
- HELUPOWER® SJOOW noir 2 x 14 AWG
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8,2 - 9,6
- Indice cuivre kg/km
- 39,9
- Poids kg/km (approx.)
- 123,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892535628
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUPOWER® SJOOW noir 2 x 14 AWG
Câble de commande et de raccordement caoutchouc selon UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49 | |
Plage de température | en mouvement -20°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Tension nominale | AC U 300 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2500 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 6x Ø extérieur |
Détails du produit HELUPOWER® SJOOW noir 2 x 14 AWG
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: Caoutchouc (EPR)
-
- Repérage des conducteurs: noir, blanc
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- Rubanage
-
- Gaine extérieure: Caoutchouc (CPE)
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- résistant: huiles, ozone, intempéries, graisses, eau, rayons UV (SUN RES)
-
- pour usage en extérieur
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon CSA FT2
-
- Certifications et approbations:
- Mine Safety and Health Administration (MSHA), U.S. Department of Labor
- pour les environnements à risque d'explosion - Classe 1 Div. 2 selon NEC Art 501
Utilisation
-
- Standardised, heavy, rubber-sheathed cable for usage in dry, moist, wet rooms as well as outdoors. Used as supply cable in industrial plants and processing facilities, for cranes, hand lamps, lifting devices, construction machinery and motors.