HELUPOWER® SJOOW noir 3 x 12 AWG
Numéro d'article 11131203
- Câble en caoutchouc lourd
- résistant aux huiles
- 300 V
- +90°C
Détails de l'article HELUPOWER® SJOOW noir 3 x 12 AWG
- Numéro d'article
- 11131203
- Désignation de l'article
- HELUPOWER® SJOOW noir 3 x 12 AWG
- Ø extérieur mm (approx.)
- 10,5 - 12,1
- indice cuivre/km
- 95,0
- Poids kg/km (approx.)
- 217,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892535604
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUPOWER® SJOOW noir 3 x 12 AWG
Câble de commande et de raccordement caoutchouc selon UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49 | |
Plage de température | en mouvement -20°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Tension nominale | AC U 300 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2500 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 6x Ø extérieur |
Détails du produit HELUPOWER® SJOOW noir 3 x 12 AWG
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: Caoutchouc (EPR)
-
- Repérage des conducteurs:
- 2 cond.: noir, blanc
- 3 cond.: noir, blanc, vert
- 4 cond.: noir, blanc, rouge, vert
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- Rubanage
-
- Gaine extérieure: Caoutchouc (CPE)
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- résistant: huiles, ozone, intempéries, graisses, eau, rayons UV (SUN RES)
-
- pour usage en extérieur
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon CSA FT2
-
- Certifications et approbations:
- Mine Safety and Health Administration (MSHA), U.S. Department of Labor
- pour les environnements à risque d'explosion - Classe 1 Div. 2 selon NEC Art 501
Utilisation
-
- Câble en caoutchouc lourd normalisé pour l'utilisation dans des endroits secs, humides et mouillés ainsi qu'à l'extérieur. Comme câble d'alimentation dans les installations industrielles et de transformation pour les grues, les lampes portatives, les engins de levage, les machines de chantier et les moteurs.