HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rouge 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm²
Numéro d'article 17001090
Détails de l'article HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rouge 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 17001090
- Désignation de l'article
- HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rouge 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 21,4
- Indice cuivre kg/km
- 525,0
- Poids kg/km (approx.)
- 780,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- -
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892522543
- Numéro de tarif douanier
- 85446010
Caractéristiques techniques HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rouge 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rouge 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm²
Construction
-
- Couleur de la gaine: rouge