HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR noir 2 x 70 + 1 G 35 + 6 x 0,75 mm² Numéro d'article 17001089
  • Certificat HAR
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
17001089
Désignation de l'article
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR noir 2 x 70 + 1 G 35 + 6 x 0,75 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
32,5
indice cuivre/km
1795,0
Poids kg/km (approx.)
2300,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
-
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892522536
Numéro de tarif douanier
85446010

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Construction

      • Sheath colour: black

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible