HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN vert 3 G 6 mm²
Numéro d'article 11008153
- souple
- possibilité pose souterraine
- faible dégagement de fumée
- non-propagateur de la flamme
Détails de l'article HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN vert 3 G 6 mm²
- Numéro d'article
- 11008153
- Désignation de l'article
- HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN vert 3 G 6 mm²
- AWG (approx.)
- 10
- Ø extérieur mm (approx.)
- 12,6 - 14,3
- Indice cuivre kg/km
- 172,8
- Poids kg/km (approx.)
- 280,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- -
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892052989
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN vert 3 G 6 mm²
Câbles de raccordement selon UNE 21123-4 | |
Plage de température | en mouvement 0°C à +90°C pose fixe -15°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Température de court-circuit à l'âme | +250°C durée de court-circuit max. 5 s |
Tension nominale | AC U0/U 600/1000 V |
Tension de service max. admissible | Courant alternatif (AC) cond./terre 700 V Courant triphasé (AC) cond./cond. 1200 V Courant continu (DC) cond./terre 900 V Courant continu (DC) cond./cond. 1800 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3500 V |
Rayon de courbure minimum | <25 mm: 4x ø extérieur 25-50 mm: 5x ø extérieur >50 mm: 6x ø extérieur |
Détails du produit HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN vert 3 G 6 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: Polyéthylène (XLPE) selon UNE-HD 603-1 (type de mélange DIX 3)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 1 cond.: noir
- 2 - 5 cond.: coloré
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: Polyoléfine selon UNE 21123-4 (type de mélange DMZ-E)
-
- Couleur de la gaine: vert
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV
-
- pour usage en extérieur
-
- possibilité pose souterraine
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
-
- propagation du feu réduite, faible émanation de gaz toxique ou corrosif
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- essai au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Cat. C)
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
-
- résistant aux UV selon UNE 211605
-
- Classification au feu: Cca s1b d1 a1
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Convient pour l'alimentation électrique fixe dans les bâtiments publics et commerciaux ou dans les réseaux de distribution d'électricité où un niveau élevé de sécurité est requis. Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, pour une pose dans des goulottes et des tubes et pour une pose directe dans le sol.