HELUKAT® 250IND CAT.6 AWM SF/UTP PVC STATIC vert 4 x 2 x AWG 24 /1 Numéro d'article 805681
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • utilisable jusqu'à 5 Gigabit
  • avec FRNC gaine intérieure
  • non-propagateur de la flamme

Détails de l'article

Numéro d'article
805681
Désignation de l'article
HELUKAT® 250IND CAT.6 AWM SF/UTP PVC STATIC vert 4 x 2 x AWG 24 /1
Cross-sec. mm² (approx.)
0,20
Ø-conducteur environ mm
0,51
Ø-conducteur ca. mm
1,03
Ø extérieur mm (approx.)
8
indice cuivre/km
40,0
Poids kg/km (approx.)
78,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892314384
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 6 selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-5-1, UL-Std. 758 (AWM) Style 2571
Plage de température pose fixe -40°C à +80°C
en pose -5°C à +70°C
UL (AWM) à +80°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 1500 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 95.0 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 190.0 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 0.5 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 72 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 62%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
de 101 à 250 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Tenue au feu approx. 1.69 MJ/m
Rayon de courbure minimum en pose 10x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur cuivre nu, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PE
      • Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
      • no. 1 : blanc-bleu / bleu
      • no. 2 : blanc-orange / orange
      • no. 3 : blanc-vert / vert
      • no. 4 : blanc-marron / marron
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
      • Élément d'écran: (Paires)
      • Paires torsadées avec des longueurs pas optimales autour de la l'étoile centrale
      • Gaine intermédiaire: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
      • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
      • Gaine extérieure: PVC
      • Couleur de la gaine: vert
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: rayons UV
      • non-propagateur de la flamme

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon CSA FT1
      • test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Cat. C)

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Utilisation

      • HELUKAT® 250IND CAT.6 AWM SF/UTP PVC STATIC a été spécialement conçu pour des applications industrielles extrêmes. Le câble de données en cuivre est parfaitement adapté aux applications Ethernet de catégorie 6. Il garantit des propriétés de transmission de premier ordre et une utilisation même dans les conditions les plus difficiles. Cette version avec gaine en PVC est spécialement conçue pour les conditions industrielles difficiles en installation fixe.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible