HELUKAT® 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION vert 4 x 2 x AWG 26 /19 Numéro d'article 800067
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Capable de supporter la torsion
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • utilisable jusqu'à 1 Gigabit
  • construction optimisée de l'écran
  • pour les applications de torsion

Détails de l'article

Numéro d'article
800067
Désignation de l'article
HELUKAT® 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION vert 4 x 2 x AWG 26 /19
Cross-sec. mm² (approx.)
0,15
Ø-conducteur environ mm
0,48
Ø-conducteur ca. mm
1,04
Ø extérieur mm (approx.)
7,5
indice cuivre/km
29,5
Poids kg/km (approx.)
74,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892314230
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 5 selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21161
Plage de température en mouvement -30°C à +70°C
pose fixe -40°C à +80°C
UL (AWM) à +80°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 140.0 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 280.0 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 5.0 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 50 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 67%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Tenue au feu approx. 1.23 MJ/m
Rayon de courbure minimum en mouvement 8x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PP
      • Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
      • no. 1 : blanc-bleu / bleu
      • no. 2 : blanc-orange / orange
      • no. 3 : blanc-vert / vert
      • no. 4 : blanc-marron / marron
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
      • Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
      • Gaine extérieure: PUR
      • Couleur de la gaine: vert
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV
      • résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • torsion testée
      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Utilisation

      • HELUKAT 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION est conçu pour les applications soumises à des contraintes de torsion, telles que les robots, et se distingue par de grandes marges de performance et une performance exceptionnelle, même après des utilisations extrêmes. De plus, grâce à une construction sophistiquée, une durée de vie élevée peut être atteinte sur le plan mécanique

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible