HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 noir 1 x 4 AWG
Numéro d'article 61101
- monoconducteur PVC
- brins fins
- âme cuivre étamé
- 600 V
- 105°C
Détails de l'article HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 noir 1 x 4 AWG
- Numéro d'article
- 61101
- Désignation de l'article
- HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 noir 1 x 4 AWG
- Couleur conducteur
- noir
- $ca_Nennquerschnitt_mm_
- 21,40
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9,9
- Indice cuivre kg/km
- 205,4
- Poids kg/km (approx.)
- 260,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892208508
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 noir 1 x 4 AWG
monoconducteur PVC selon UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 127 – TEW, 24 AWG - 4/0 AWG: CSA-Std. C22.2 No. 127 - TEW, 22 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 1063 (MTW) | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +105°C pose fixe -40°C à +105°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 600 V UL (MTW) AC 600 V CSA (TEW) AC 600 V |
Tension d'essai (Spark Test) | 10000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 noir 1 x 4 AWG
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: PVC
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles, solvants, acides, produits alcalins
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon UL VW-1, CSA FT1
Remarques
-
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
Utilisation
-
- Pour le câblage interne des armoires électriques, des appareils électriques et électroniques.