HELUFAST M40 noir Épaisseurs de paroi de 1 mm à 4 mm
Numéro d'article 904280
Détails de l'article HELUFAST M40 noir Épaisseurs de paroi de 1 mm à 4 mm
- Numéro d'article
- 904280
- Désignation de l'article
- HELUFAST M40 noir Épaisseurs de paroi de 1 mm à 4 mm
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M40
- Couleur
- noir (RAL 9005)
- Ø du câble de... à mm
- 19,0 - 27,5
- Ouverture de clé mm
- 46
- Pièce par unité de doncitionnement
- 10
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892361456
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques HELUFAST M40 noir Épaisseurs de paroi de 1 mm à 4 mm
Presse-étoupe PA sans filetage | |
Plage de température | -25°C à +100°C |
Indice de protection | IP 68 - 5 bar |
Détails du produit HELUFAST M40 noir Épaisseurs de paroi de 1 mm à 4 mm
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6, V2 selon UL 94
-
- Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- peuvent être montés étroitement côte à côte
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plages de serrage importantes
-
- keine Kontermutter notwendig
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- W - épaisseur de paroi
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour un montage simple et rapide.