HELUEVENT® LOAD CABLE TPU noir 7 G 4 mm² Numéro d'article 400234
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
400234
Désignation de l'article
HELUEVENT® LOAD CABLE TPU noir 7 G 4 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
17,8
indice cuivre/km
269,0
Poids kg/km (approx.)
502,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892305276
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme, faible dégagement de fumée

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible