HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA BLACK 5 x 0,34 mm² Numéro d'article 11022477
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Capable de supporter la torsion
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • câble de capteur résistant aux étincelles de soudage pour l'utilisation dans les robots
  • UL Style 20233 / 300 V
  • Plage de température jusqu'à +105°C

Détails de l'article

Numéro d'article
11022477
Désignation de l'article
HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA BLACK 5 x 0,34 mm²
Couleur de la gaine
noir (RAL 9005)
AWG (approx.)
22
Ø extérieur mm (approx.)
5,9
indice cuivre/km
16,0
Poids kg/km (approx.)
46,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892532337
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble robotique selon UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Plage de température en mouvement -30°C à +105°C
pose fixe -40°C à +105°C
UL (AWM) à +80°C
Tension nominale VDE AC U0/U 300/300 V
UL (AWM) AC 300 V
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Rayon de courbure minimum pose fixe 5x Ø extérieur
en mouvement, voir propriétés

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
      • Structure toron:
      • 0,34 mm²: approx. 42 x 0,1 mm
      • Isolation conducteur: TPE
      • Repérage des conducteurs:
      • 3 cond.: marron, bleu, noir
      • 4 cond.: marron, bleu, noir, blanc
      • 5 cond.: marron, bleu, noir, blanc, gris
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés avec longueur de pas optimisée
      • Rubannage non tissé
      • Gaine extérieure: Polyuréthane spécial
      • Couleur de la gaine: voir fiche technique
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée, etincelles de soudage
      • forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • pour usage en extérieur
      • torsion testée
      • compatible avec chaînes porte-câbles
      • paramètres de torsion
      • accélération (max.): 60 °/s²
      • vitesse (max.): 180 °/s
      • Rayon de courbure minimum: 10x Ø extérieur
      • contrainte de torsion jusqu'à +/- 360 °/m: 10 Millions de cycles (min.)
      • paramètres de la chaîne porte-câbles
      • accélération (max.): 10 m/s²
      • vitesse (max.), autoportant: 3 m/s
      • vitesse (max.), en glissement: 2 m/s
      • distances (max.): 10 m
      • rayon de courbure minimum (déplacement ≤ 3m): 10x Ø extérieur
      • rayon de courbure minimum (déplacement > 3m): 12,5x Ø extérieur
      • cycles de flexion (min.): 10 Mio.
      • sans halogène
      • recyclable
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
      • résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
      • 1) il faut respecter les instructions de montage
      • 2) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.

Utilisation

      • Câble de capteur résistant aux perles de soudure et à l'huile pour une utilisation dans les robots (charge de torsion) ainsi que dans les chaînes porte-câbles (charge dynamique) ; pour des applications dans la technique d'automatisation, la construction de machines et d'installations, dans les robots de montage et de soudage, dans les machines-outils, les fonderies et les laminoirs. La résistance à la température jusqu'à 105°C permet une utilisation dans des environnements proches des moteurs et autres zones à rayonnement thermique accru. La gaine extérieure hautement résistante à l'abrasion et à l'entaillage garantit une longue durée de vie et une grande rentabilité. Le matériau recyclable de la gaine offre des avantages dans la gestion de l'environnement au sein de l'entreprise.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible