HELUDATA® ROBOFLEX® PUR UL/CSA noir 7 x 0,34 mm²
Numéro d'article 11022013
- Câble robotique PUR
- UL Style 21209 / 300 V
- Plage de température jusqu'à 90°C
Détails de l'article HELUDATA® ROBOFLEX® PUR UL/CSA noir 7 x 0,34 mm²
- Numéro d'article
- 11022013
- Désignation de l'article
- HELUDATA® ROBOFLEX® PUR UL/CSA noir 7 x 0,34 mm²
- AWG (approx.)
- 22
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,6
- indice cuivre/km
- 22,4
- Poids kg/km (approx.)
- 57,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892531460
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUDATA® ROBOFLEX® PUR UL/CSA noir 7 x 0,34 mm²
Câble robotique PUR selon UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Tension nominale | VDE AC U0/U 300/300 V UL (AWM) AC 300 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 5x Ø extérieur en mouvement, voir propriétés |
Détails du produit HELUDATA® ROBOFLEX® PUR UL/CSA noir 7 x 0,34 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
-
- Structure toron:
- 0,25 mm²: approx. 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: approx. 42 x 0,1 mm
-
- Isolation conducteur: PP
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100, coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Toronnage:
- 2 - 7 cond.: Conducteurs torsadés en une seule couche avec une longueur de pas optimale
- 12 - 25 cond.: Conducteurs torsadés en faisceaux avec des pas optimisés ; faisceaux torsadés ensemble autour d'un noyau résistant à la traction
-
- Rubannage non tissé
-
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- l'isolation lisse et de haute qualité des conducteurs favorise le mouvement de glissement et garantit, en combinaison avec un câblage spécial, une longue durée de vie en cas de sollicitations combinées de flexion et de torsion
-
- pour usage en extérieur
-
- torsion testée
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- paramètres de torsion
- accélération (max.): 60 °/s²
- vitesse (max.): 180 °/s
- Rayon de courbure minimum: 10x Ø extérieur
- Contrainte de torsion jusqu'à +/- 180 °/m: 10 Millions de cycles (min.)
- contrainte de torsion jusqu'à +/- 360 °/m: 5 Millions de cycles (min.)
-
- paramètres de la chaîne porte-câbles
- accélération (max.): 10 m/s²
- vitesse (max.), autoportant: 3 m/s
- vitesse (max.), en glissement: 2 m/s
- distances (max.): 10 m
- rayon de courbure minimum (déplacement ≤ 3m): 10x Ø extérieur
- rayon de courbure minimum (déplacement > 3m): 12,5x Ø extérieur
- cycles de flexion (min.): 10 Mio.
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
- Câble de données conçu pour des mouvements combinés de torsion et de flexion pour la transmission de signaux de données et de surveillance ; utilisé dans les robots de montage et de soudage, dans les centres de manutention et d'automatisation, dans la technique de transport et de convoyage, sur les tables tournantes et pivotantes ainsi que partout où un guidage défini du câble avec uniquement des mouvements alternatifs de flexion n'est pas donné, mais où le câble est soumis à des mouvements dans le domaine 3D et donc à une contrainte de torsion ; pour les applications où les exigences les plus élevées sont posées à la résistance mécanique, chimique et thermique du câble.