HELUDATA® ROBOFLEX®-PAIR-D PUR UL/CSA noir 3 x 2 x 0,14 mm²
Numéro d'article 11022463
- Câble robotique PUR
- type préférentiel CEM
- UL Style 21209 / 300 V
- toronnage par paires
- Plage de température jusqu'à 90°C
Détails de l'article HELUDATA® ROBOFLEX®-PAIR-D PUR UL/CSA noir 3 x 2 x 0,14 mm²
- Numéro d'article
- 11022463
- Désignation de l'article
- HELUDATA® ROBOFLEX®-PAIR-D PUR UL/CSA noir 3 x 2 x 0,14 mm²
- AWG (approx.)
- 26
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,8
- Indice cuivre kg/km
- 25,6
- Poids kg/km (approx.)
- 58,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- -
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892532191
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUDATA® ROBOFLEX®-PAIR-D PUR UL/CSA noir 3 x 2 x 0,14 mm²
Câble robotique PUR selon UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Tension nominale | VDE AC U0/U 300/300 V UL (AWM) AC 300 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 5x Ø extérieur en mouvement, voir propriétés |
Détails du produit HELUDATA® ROBOFLEX®-PAIR-D PUR UL/CSA noir 3 x 2 x 0,14 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins, 0,5 mm²: selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Structure toron:
- 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: approx. 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: approx. 42 x 0,1 mm
-
- Isolation conducteur: PP
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
-
- Enveloppement non-tissé des paires
-
- Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Rubannage non tissé
-
- Blindage: répartition en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 90%
-
- Rubannage non tissé
-
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- l'isolation lisse et de haute qualité des conducteurs favorise le mouvement de glissement et garantit, en combinaison avec un câblage spécial, une longue durée de vie en cas de sollicitations combinées de flexion et de torsion
-
- pour usage en extérieur
-
- torsion testée
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- paramètres de torsion
- accélération (max.): 60 °/s²
- vitesse (max.): 180 °/s
- Rayon de courbure minimum: 10x Ø extérieur
- Contrainte de torsion jusqu'à 180 °/m: 5 Millions de cycles (max.)
-
- paramètres de la chaîne porte-câbles
- accélération (max.): 10 m/s²
- vitesse (max.), autoportant: 3 m/s
- vitesse (max.), en glissement: 2 m/s
- distances (max.): 10 m
- rayon de courbure minimum (déplacement ≤ 3m): 10x Ø extérieur
- rayon de courbure minimum (déplacement > 3m): 12,5x Ø extérieur
- cycles de flexion (max.): 5 Mio.
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
- Câble de données conçu pour des mouvements combinés de torsion et de flexion pour la transmission de signaux de données et de surveillance ; utilisé dans les robots de montage et de soudage, dans les centres de manutention et d'automatisation, dans la technique de transport et de convoyage, sur les tables tournantes et pivotantes ainsi que partout où un guidage défini du câble avec uniquement des mouvements alternatifs de flexion n'est pas donné, mais où le câble est soumis à des mouvements dans le domaine 3D et donc à une charge de torsion ; pour les applications où les exigences les plus élevées sont posées à la résistance mécanique, chimique et thermique du câble. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.