HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D noir 25 x 0,34 mm² Numéro d'article 25496
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Résistant aux UV
  • Capable de supporter la torsion
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Câble robotique PUR
  • type préférentiel CEM
  • Plage de température jusqu'à 90°C

Détails de l'article

Numéro d'article
25496
Désignation de l'article
HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D noir 25 x 0,34 mm²
AWG (approx.)
22
Ø extérieur mm (approx.)
12
indice cuivre/km
158,0
Poids kg/km (approx.)
305,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892146510
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble robotique PUR suivant la DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Plage de température en mouvement -30°C à +90°C
pose fixe -40°C à +90°C
Tension maximum de service 350 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 1500 V
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 100 pF/m
Capacité de service cond./blindage à 800 Hz:, approx. 120 pF/m
Inductance approx. 0.69 mH/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
      • Structure toron:
      • 0,14 mm²: approx.18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: approx.19 x 0,13 mm
      • 0,34 mm²: approx.19 x 0,15 mm
      • Isolation conducteur: PP
      • Repérage des conducteurs selon DIN 47100, coloré
      • x = sans conducteur de protection
      • Toronnage:
      • 10 cond.: Conducteurs torsadés en une seule couche avec une longueur de pas optimale
      • 12 - 25 cond.: Conducteurs torsadés en faisceaux avec des pas optimisés ; faisceaux torsadés ensemble autour d'un noyau résistant à la traction
      • Je nach Abmessung: Kernfüller oder Bündel mit PTFE-Bewicklung
      • PTFE- und Vliesbewicklung
      • Blindage: répartition en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 90%
      • Rubannage non tissé
      • Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
      • Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
      • forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • l'isolation lisse et de haute qualité des conducteurs favorise le mouvement de glissement et garantit, en combinaison avec un câblage spécial, une longue durée de vie en cas de sollicitations combinées de flexion et de torsion
      • pour usage en extérieur
      • torsion testée
      • paramètres de torsion
      • Contrainte de torsion jusqu'à +/- 180 °/m: 5 Millions de cycles (min.)

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
      • résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • This robotic cable is particularly designed for torsion and bending stresses in robots and handling tools. EMC = Electromagnetic Compatibility; in order to optimise EMC properties, we recommend a double-sided and all-round large contact area of the D-screen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible