HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 500 bleu 20 x 2 x 1 mm² Numéro d'article 11016808
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
11016808
Désignation de l'article
HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 500 bleu 20 x 2 x 1 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
26,5 - 33,3
indice cuivre/km
419,8
Poids kg/km (approx.)
2034,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892444210
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Instrumentation cable acc. to EN 50288-7
Temperature range flexing -5°C to +50°C
fixed -30°C to +70°C
Nominal voltage U AC 500 V
Test voltage core/core 2000 V
Test voltage core/screen 2000 V
Minimum bending radius fixed 10x Outer-Ø
Insulation resistance > 100 MΩxkm
Mutual capacitance single pair max. 250 pF/m
Inductance max. 1 mH/km
L/R (ratio) 0.5 mm² < 25 μH/Ω
0.75 mm² < 25 μH/Ω
1 mm² < 25 μH/Ω
1.5 mm² < 40 μH/Ω
2.5 mm² < 60 μH/Ω

Détails du produit

Construction

      • Copper wire bare, stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 2 / IEC 60228 Class 2
      • Core insulation: PVC acc. to EN 50290-2-21
      • Core identification:
      • pairs: bu, bk
      • triads: bu, bk, rd
      • quads: bu, bk, rd, gy
      • blue cores with consecutive labeling in black digits
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
      • Sunlight Resistance (SUN RES) selon UL Std. 1581 Sec. 1200
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
      • For the transmission of digital and analog signals in harsh environments like oil, gas and petrochemical industries. The cables are suitable for fixed installation in dry and damp locations, open spaces and in underground networks.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible