HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 18 AWG Numéro d'article 18024751
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Marquage de longueur en mètres
  • Câble de données PVC
  • UL Style 2095
  • 300 V
  • 80 °C
  • avec drain de masse

Détails de l'article

Numéro d'article
18024751
Désignation de l'article
HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 18 AWG
Ø extérieur mm (approx.)
6,0 - 6,4
indice cuivre/km
28,9
Poids kg/km (approx.)
50,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
-
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892522093
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de données PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2095
Plage de température pose fixe -20°C à +80°C
Tension maximum de service 300 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 1000 V
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:
18 AWG: approx. 79 pF/m
20 AWG: approx. 90 pF/m
Capacité de service cond./blindage à 800 Hz:
18 AWG: approx. 158 pF/m
20 AWG: approx. 160 pF/m
Impédance caractéristique 100 Ohm,
(valeur de référence)
Inductance approx. 0.65 mH/km
Rayon de courbure minimum pose fixe 15x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, multibrin, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PE
      • Repérage des conducteurs: noir, rouge, nature
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
      • Blindage: feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • Fil de bourrage, cuivre étamé
      • Gaine extérieure: PVC
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Utilisation

      • Câble de données approuvé UL pour l'utilisation comme câble de signalisation et de mesure ; pour la pose fixe dans des locaux secs ou humides.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible