HELUCONTROL® OZ-520-HMH-C LS0H GREY 5 x 0,75 mm²
Numéro d'article 11008774
- B2ca
- hautement non-propagateur de la flamme
- type préférentiel CEM
Détails de l'article HELUCONTROL® OZ-520-HMH-C LS0H GREY 5 x 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 11008774
- Désignation de l'article
- HELUCONTROL® OZ-520-HMH-C LS0H GREY 5 x 0,75 mm²
- AWG (approx.)
- 19
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,4
- indice cuivre/km
- 71,0
- Poids kg/km (approx.)
- 100,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Classification de la réaction au feu
- B2ca
- Mètre par unité de conditionnement
- 500, 100
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892434143
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUCONTROL® OZ-520-HMH-C LS0H GREY 5 x 0,75 mm²
Câbles de commande et de raccordement suivant la DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 | |
Plage de température | en mouvement -15°C à +70°C pose fixe -40°C à +70°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 12,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit HELUCONTROL® OZ-520-HMH-C LS0H GREY 5 x 0,75 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: polymère sans halogène selon DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (type de mélange TI7)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en position extérieure (JZ),
- x = sans conducteur de protection (OZ)
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: polymère sans halogène selon DIN VDE 0207-363-0 / DIN EN 50363-0 (type de mélange M1)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- Classification au feu: B2ca s1a d0 a1
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Câbles de commande et de connexion pour machines-outils, convoyeurs, chaînes de production, construction d'installations, climatisation, usines sidérurgiques, aciéries et laminoirs. En cas de contraintes mécaniques moyennes, pour une pose fixe ou une utilisation flexible en cas de mouvements libres occasionnels et non répétés, sans guidage obligatoire des mouvements et sans contrainte de traction. Le câble est adapté à une utilisation dans des endroits secs, humides et mouillés ainsi que sur crépi. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.