Tube ondulé PA HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 100 Numéro d'article 11020617
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
11020617
Désignation de l'article
Tube ondulé PA HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 100
Ø extérieur mm (approx.)
102,5
Type
2PDSM-100B.10
Couleur
noir
Taille nominale mm
100,0
Rayon de courbure mm
195,0
Ø-intérieur mm
87,5
Mètre par unité de conditionnement
10
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892542343
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Tube ondulé PA
Plage de température -50°C à +110°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 12, MOD BS V2
      • Inflammabilité selon UL 94 : V2

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: résistant aux intempéries
      • haute résistance à la flexion alternée

Remarques

      • Utilisation de préférence à l'extérieur.
      • Taux de remplissage max. 70%
      • Visseries et supports adaptés sur demande.

Utilisation

      • La gaine de protection de câbles divisible permet un montage ultérieur, même sur des faisceaux de câbles déjà confectionnés avec des connecteurs.
      • Elle présente d'excellentes propriétés mécaniques et répond aux exigences les plus élevées en matière de protection contre les incendies.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible