Tube ondulé PA HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 10 Numéro d'article 11020607
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
11020607
Désignation de l'article
Tube ondulé PA HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 10
Ø extérieur mm (approx.)
13,5
Type
2PDSM-10B.50
Couleur
noir
Taille nominale mm
10,0
Rayon de courbure mm
25,0
Ø-intérieur mm
8,8
Mètre par unité de conditionnement
50
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892542244
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Tube ondulé PA
Plage de température -50°C à +110°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 12, MOD BS V2
      • Inflammabilité selon UL 94 : V2

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: résistant aux intempéries
      • haute résistance à la flexion alternée

Remarques

      • Utilisation de préférence à l'extérieur.
      • Taux de remplissage max. 70%
      • Visseries et supports adaptés sur demande.

Utilisation

      • La gaine de protection de câbles divisible permet un montage ultérieur, même sur des faisceaux de câbles déjà confectionnés avec des connecteurs.
      • Elle présente d'excellentes propriétés mécaniques et répond aux exigences les plus élevées en matière de protection contre les incendies.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible