HELUcond PA6-UL-B NW 36 broad profile black Numéro d'article 920402

Détails de l'article

Numéro d'article
920402
Item description
HELUcond PA6-UL-B NW 36 broad profile black
Colour
black
Nominal size mm
36
Inner-Ø ca. mm
35
Outer-Ø ca. mm
42.5
PU/m
25
Cut-to-length service available
no
EAN/GTIN
4060892379918
customs tariff number
39173300

Caractéristiques techniques

Temperature range -40°C up to +140°C
temporary up to +160°C

Détails du produit

Construction

      • Mod. Polyamide PA 6

Propriétés

      • halogen-free
      • cadmium-free
      • Resistant to a multitude of
      • Fuels
      • Mineral oils
      • Greases
      • Weak bases
      • Weak acids

Remarques

      • Suitable connection glands: HELUquick, HSSV

Tests

      • Flammability acc. to UL 94: V0

Utilisation

      • Heavy-duty cable protection tube for heavy-duty mechanical applications. Capacity/100mm NW 16/17: approx. 750 N
      • Plant and machine construction
      • Robot construction
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Rail technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible