HELUcond PA6-B NW 21 rough profile black Numéro d'article 93796

Détails de l'article

Numéro d'article
93796
Item description
HELUcond PA6-B NW 21 rough profile black
Colour
black
Nominal size mm
21
Inner-Ø ca. mm
22.4
Outer-Ø ca. mm
28.5
Bending radius static
64
PU/m
50
Cut-to-length service available
no
EAN/GTIN
4060892379697
customs tariff number
39173300

Caractéristiques techniques

Temperature range -40°C up to +120°C
temporary up to +150°C

Détails du produit

Construction

      • Mod. Polyamide PA 6

Propriétés

      • halogen-free
      • cadmium-free
      • Resistant to a multitude of
      • Fuels
      • Mineral oils
      • Greases
      • Weak bases
      • Weak acids

Remarques

      • Suitable connection glands: HELUquick, HSSV

Tests

      • Flammability acc. to UL 94: HB

Utilisation

      • Cable protection tube for medium to heavy-duty applications. Capacity/100mm NW 16/17: approx. 350 N
      • Plant and machine construction
      • Robot construction
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Rail technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible