HELUcond PA6-L NW 50 fine grooved grey Numéro d'article 99618

Détails de l'article

Numéro d'article
99618
Item description
HELUcond PA6-L NW 50 fine grooved grey
Colour
grey
Nominal size mm
50
Inner-Ø ca. mm
46
Outer-Ø ca. mm
53.8
PU/m
25
Cut-to-length service available
no
EAN/GTIN
4060892379192
customs tariff number
39173300

Caractéristiques techniques

Temperature range -40°C up to +120°C
temporary up to +150°C

Détails du produit

Construction

      • Mod. Polyamide PA 6

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • Resistant to a multitude of
      • Fuels
      • Mineral oils
      • Greases
      • Weak bases
      • Weak acids

Remarques

      • Suitable connection glands: HELUquick, HSSV

Tests

      • Flammability acc. to UL 94: V2

Utilisation

      • Cable protection tube for weak to medium stress applications. Capacity/100mm NW 17: approx. 250 N
      • Plant and machine construction
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible