Tube ondulé PA PA12-B 48 gris Numéro d'article 920162
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920162
Désignation de l'article
Tube ondulé PA PA12-B 48 gris
Ø extérieur mm (approx.)
54,5
Couleur
gris
Ø-intérieur mm
46,5
Diamètre nominal mm
48,0
Mètre par unité de conditionnement
25
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892380020
Numéro de tarif douanier
39173300

Caractéristiques techniques

Tube ondulé PA
Plage de température -40°C à +120°C
temporairement à +150°C
Capacité de charge/100mm approx. 350 N (NW: 17)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: polyamide modifié (PA) 12
      • Inflammabilité selon UL 94 (HB)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Profil fin ou large. Raccords appropriés : HELUquick, HSSV.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Gaine de protection de câbles pour sollicitations dynamiques.
      • extra souple et résistant

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible