HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)11Y noir 4 G50/125
Numéro d'article 803346
Détails de l'article HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)11Y noir 4 G50/125
- Numéro d'article
- 803346
- Désignation de l'article
- HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)11Y noir 4 G50/125
- Nombre de fibres
- 4
- Type de fibre
- Multimode G50/125
- Catégorie de fibre
- OM2
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8,5
- Poids kg/km (approx.)
- 125,0
- Conditionnement/m
- 1000, 2000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892313615
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)11Y noir 4 G50/125
Temperature range | Laying, min.: -10°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -40°C Operating, max.: +90°C |
Détails du produit HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)11Y noir 4 G50/125
Construction
-
- Core type: Composite buffered
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
-
- Max. tensile force: 4800 N
-
- Max. transverse pressure: 200 N / cm
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Tests
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
-
- Resistant to hammer impact acc. to IEC 60794-1-2-E4
-
- Bending cycles acc. to IEC 60794-1-2-E6: 9.000
Utilisation
-
- The HELUCOM® WK range is set apart by its extreme rugged yet highly-flexible design. It is used wherever demanding environmental conditions and extreme movements occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example Windturbines, TV transmissions, mobile field applications, etc..