HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH noir 8 G62,5/125
Numéro d'article 82798
Détails de l'article HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH noir 8 G62,5/125
- Numéro d'article
- 82798
- Désignation de l'article
- HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH noir 8 G62,5/125
- Nombre de fibres
- 8
- Type de fibre
- Multimode G62,5/125
- Catégorie de fibre
- OM1
- Nombre de brins par âme
- 8
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,5
- Poids kg/km (approx.)
- 55,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 4000
- possibilité de conditionnement individuel
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892308888
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH noir 8 G62,5/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +60°C |
Détails du produit HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH noir 8 G62,5/125
Construction
-
- Core type: Loose tube
-
- Strain relief elements: Glass yarns
-
- Type of armouring: Glass yarns
-
- Outer sheath material: FRNC
-
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
-
- UV-resistant
Tests
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
-
- Smoke density acc. to IEC 61034
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Utilisation
-
- These HELUCOM® pact fibre-optic cables have a small but robust construction. They are suitable for indoor and outdoor cabling of buildings and facilities when space is an important argument. They are used in particular if the installation is to be done in one piece from the inside to the outside without additional use of couplings. With their black UV-resistant outer sheath and the non-metallic rodent protection, they are perfectly suited for outdoor use. The halogen-free outer sheath makes installation inhouse possible without any problems.