HELUCOM® I-V(ZN)HH jaune 2 G62,5/125
Numéro d'article 80799
Détails de l'article HELUCOM® I-V(ZN)HH jaune 2 G62,5/125
- Numéro d'article
- 80799
- Désignation de l'article
- HELUCOM® I-V(ZN)HH jaune 2 G62,5/125
- Nombre de fibres
- 2
- Type de fibre
- Multimode G62,5/125
- Catégorie de fibre
- OM1
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,1
- Poids kg/km (approx.)
- 50,0
- Conditionnement/m
- 4000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892309335
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® I-V(ZN)HH jaune 2 G62,5/125
Temperature range | Laying, min.: 0°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: 0°C Operating, max.: +60°C |
Détails du produit HELUCOM® I-V(ZN)HH jaune 2 G62,5/125
Construction
-
- Core type: Composite buffered
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: FRNC
-
- Outer sheath colour: Yellow
Tests
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3
-
- Smoke density acc. to IEC 61034
Utilisation
-
- HELUCOM® breakout cables are designed to replace splicing on-site. They are mainly used in indoor applications for small and medium transmission lines. The fibre-optic connectors are be mounted directly to the individual cables. Therefore no splicing and no splice boxes are necessary. Pre-assembled cables only need to be laid on site and are immediately functional.