HELUCOM® I-VH jaune 1 E9/125
Numéro d'article 80784
Détails de l'article HELUCOM® I-VH jaune 1 E9/125
- Numéro d'article
- 80784
- Désignation de l'article
- HELUCOM® I-VH jaune 1 E9/125
- Nombre de fibres
- 1
- Type de fibre
- Single-Mode E9/125
- Catégorie de fibre
- ITU-T G.657
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 2
- Poids kg/km (approx.)
- 4,5
- Mètre par unité de conditionnement
- 1000
- possibilité de conditionnement individuel
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892308154
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® I-VH jaune 1 E9/125
Temperature range | Laying, min.: 0°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: 0°C Operating, max.: +60°C |
Détails du produit HELUCOM® I-VH jaune 1 E9/125
Construction
-
- Core type: Composite buffered
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: FRNC
-
- Outer sheath colour: Yellow
Tests
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
-
- Smoke density acc. to IEC 61034
Utilisation
-
- These HELUCOM® one-fibre and two-fibre (duplex) cables are used for fixed indoor installation, such as in cable ducts. These cables are also used as ready-made cables (pigtails) that are spliced to fixed cables or as connection cables (jumper cable) as well as for switch frames. The small diameter and the high flexibility make these cables ideal for the application in switch frames as well as for the connection of terminals.