HELUCOM® I-D(ZN)H jaune 2x12 E9/125
Numéro d'article 80902
Détails de l'article HELUCOM® I-D(ZN)H jaune 2x12 E9/125
- Numéro d'article
- 80902
- Désignation de l'article
- HELUCOM® I-D(ZN)H jaune 2x12 E9/125
- Nombre de fibres
- 24
- Type de fibre
- Single-Mode E9/125
- Catégorie de fibre
- ITU-T G.652d
- Nombre de brins par âme
- 12
- Ø extérieur mm (approx.)
- 12,5
- Poids kg/km (approx.)
- 150,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 4000
- possibilité de conditionnement individuel
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892308581
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® I-D(ZN)H jaune 2x12 E9/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +60°C |
Détails du produit HELUCOM® I-D(ZN)H jaune 2x12 E9/125
Construction
-
- Core type: Loose tube
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: FRNC
-
- Outer sheath colour: Yellow
Tests
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
-
- Smoke density acc. to IEC 61034
Utilisation
-
- These HELUCOM® fibre-optic cables are available either as central bundle core cable or as stranded versions. They are suitable for indoor cabling of buildings and facilities. The halogen-free version is especially suitable for the application in skyscrapers, hospitals and stores as well as in facilities with high concentration of capital goods, such as power plants, computing centers, and at locations with high security requirements, such as underground and control stations.