HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H orange 24G50/125 OM2
Numéro d'article 11017457
Détails de l'article HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H orange 24G50/125 OM2
- Numéro d'article
- 11017457
- Désignation de l'article
- HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H orange 24G50/125 OM2
- Nombre de fibres
- 24
- Type de fibre
- Multimode G50/125
- Catégorie de fibre
- OM2
- Nombre de brins par âme
- 24
- Ø extérieur mm (approx.)
- 12,7
- Poids kg/km (approx.)
- 351,0
- Mètre par unité de conditionnement
- -
- possibilité de conditionnement individuel
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892536533
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H orange 24G50/125 OM2
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H orange 24G50/125 OM2
Utilisation
-
- With the HELUCOM® FS120 series, we have succeeded in guaranteeing functional integrity in accordance with IEC 60331-25 for 120 minutes (flame temperature up to 750°C) by using a special design and particularly high-quality materials. In combination with suitable installation systems, important means of communication are available in the event of fire in areas such as road and rail tunnels or in commercial buildings within a defined period of time.
Construction
-
- Sheath colour: orange