HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H orange 12E9/125 G652d Numéro d'article 11017452

Détails de l'article

Numéro d'article
11017452
Désignation de l'article
HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H orange 12E9/125 G652d
Nombre de fibres
12
Type de fibre
Single-Mode E9/125
Catégorie de fibre
ITU-T G.652d
Nombre de brins par âme
12
Ø extérieur mm (approx.)
12,7
Poids kg/km (approx.)
351,0
Mètre par unité de conditionnement
-
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892536489
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Utilisation

      • With the HELUCOM® FS120 series, we have succeeded in guaranteeing functional integrity in accordance with IEC 60331-25 for 120 minutes (flame temperature up to 750°C) by using a special design and particularly high-quality materials. In combination with suitable installation systems, important means of communication are available in the event of fire in areas such as road and rail tunnels or in commercial buildings within a defined period of time.

Construction

      • Sheath colour: orange

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible