HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y vert 2 G50/125 Numéro d'article 805690

Détails de l'article

Numéro d'article
805690
Désignation de l'article
HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y vert 2 G50/125
Nombre de fibres
2
Type de fibre
Multimode G50/125
Catégorie de fibre
OM2
Nombre de brins par âme
1
Ø extérieur mm (approx.)
10,5
Poids kg/km (approx.)
100,0
Mètre par unité de conditionnement
1000, 2000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892313585
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -40°C
Operating, max.: +80°C

Détails du produit

Construction

      • Core type: Composite buffered
      • GRP support element
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath material: PUR
      • Outer sheath colour: Green similar to RAL 6018

Propriétés

      • UV-resistant
      • Oil-resistant

Utilisation

      • The HELUCOM® range is set apart by its rugged and high flexible design. It is used wherever demanding environmental conditions while moving applications occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example drag chains. This serie can be used within PROFIBUS and PROFInet communications.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible