HELUCOM® AT-V(ZN)HH(ZN)B2Y noir 4 G50/125
Numéro d'article 801352
Détails de l'article HELUCOM® AT-V(ZN)HH(ZN)B2Y noir 4 G50/125
- Numéro d'article
- 801352
- Désignation de l'article
- HELUCOM® AT-V(ZN)HH(ZN)B2Y noir 4 G50/125
- Nombre de fibres
- 4
- Type de fibre
- Multimode G50/125
- Catégorie de fibre
- OM2
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 13,5
- Poids kg/km (approx.)
- 140,0
- Conditionnement/m
- 1000, 2000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892313592
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® AT-V(ZN)HH(ZN)B2Y noir 4 G50/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +60°C |
Détails du produit HELUCOM® AT-V(ZN)HH(ZN)B2Y noir 4 G50/125
Construction
-
- Core type: Composite buffered
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Inner sheath material: ULSZH
-
- Type of armouring: Glass yarns
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Tests
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Utilisation
-
- The HELUCOM® range is set apart by its extreme rugged roden protected design. It is used wherever demanding environmental conditions while fixed installations occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example industry applications, etc..