HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH noir 6 G62,5/125 Numéro d'article 82810

Détails de l'article

Numéro d'article
82810
Désignation de l'article
HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH noir 6 G62,5/125
Nombre de fibres
6
Type de fibre
Multimode G62,5/125
Catégorie de fibre
OM1
Nombre de brins par âme
1
Ø extérieur mm (approx.)
6,6
Poids kg/km (approx.)
36,0
Mètre par unité de conditionnement
1000, 4000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892309717
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +60°C

Détails du produit

Construction

      • Core type: Tight buffer
      • Strain relief elements: Aramide
      • Type of armouring: Glass yarns
      • Outer sheath material: FRNC
      • Outer sheath colour: Black

Propriétés

      • UV-resistant

Tests

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3
      • Smoke density acc. to IEC 61034

Utilisation

      • These HELUCOM® fibre-optic cables are used for the data network cabling in indoor and outdoor applications. With their black UV-resistant outer sheath and the non-metallic rodent protection, they are perfectly suited for outdoor use. A big advantage of this cable type is its space-saving construction. Similar to the breakout cable, the connector is directly mounted at the tight buffer.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible