HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH noir 8 G50/125
Numéro d'article 82806
Détails de l'article HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH noir 8 G50/125
- Numéro d'article
- 82806
- Désignation de l'article
- HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH noir 8 G50/125
- Nombre de fibres
- 8
- Type de fibre
- Multimode G50/125
- Catégorie de fibre
- OM2
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,6
- Poids kg/km (approx.)
- 39,0
- Conditionnement/m
- 1000, 4000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892309670
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH noir 8 G50/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +60°C |
Détails du produit HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH noir 8 G50/125
Construction
-
- Core type: Tight buffer
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Type of armouring: Glass yarns
-
- Outer sheath material: FRNC
-
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
-
- UV-resistant
Tests
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3
-
- Smoke density acc. to IEC 61034
Utilisation
-
- These HELUCOM® fibre-optic cables are used for the data network cabling in indoor and outdoor applications. With their black UV-resistant outer sheath and the non-metallic rodent protection, they are perfectly suited for outdoor use. A big advantage of this cable type is its space-saving construction. Similar to the breakout cable, the connector is directly mounted at the tight buffer.