HELUCOM® A-DSF(L)2Y noir 10x12 E9+Cu 1x2x0,6mm²
Numéro d'article 80513
Détails de l'article HELUCOM® A-DSF(L)2Y noir 10x12 E9+Cu 1x2x0,6mm²
- Numéro d'article
- 80513
- Désignation de l'article
- HELUCOM® A-DSF(L)2Y noir 10x12 E9+Cu 1x2x0,6mm²
- Nombre de fibres
- 120
- Type de fibre
- Single-Mode E9/125
- Catégorie de fibre
- ITU-T G.652d
- Nombre de brins par âme
- 12
- Ø extérieur mm (approx.)
- 18,4
- Poids kg/km (approx.)
- 280,0
- Conditionnement/m
- 4000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892312724
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® A-DSF(L)2Y noir 10x12 E9+Cu 1x2x0,6mm²
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -25°C Operating, max.: +60°C |
Détails du produit HELUCOM® A-DSF(L)2Y noir 10x12 E9+Cu 1x2x0,6mm²
Construction
-
- Core type: Loose tube
-
- GRP support element
-
- Number of fibres per core: 12
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Aluminium laminated sheath
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
-
- Cable, laterally water-tight
-
- UV-resistant
Tests
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Utilisation
-
- These HELUCOM® outdoor cables are designed for use under extreme environmental conditions. With the double jelly filling and the Al/PE laminated sheath, they are waterproof in longitudinal and transverse direction. The welded Al tape acts as an additional vapour barrier. These cables can be layed directly in the ground, in tubes and in ducts. They are mainly used in local and long-distance networks.