HELUCOM® A-DSF(ZN)(L)2Y noir 4x12E9+Cu 1x2x0,6mm² Numéro d'article 80501

Détails de l'article

Numéro d'article
80501
Désignation de l'article
HELUCOM® A-DSF(ZN)(L)2Y noir 4x12E9+Cu 1x2x0,6mm²
Nombre de fibres
48
Type de fibre
Single-Mode E9/125
Catégorie de fibre
ITU-T G.652d
Nombre de brins par âme
12
Ø extérieur mm (approx.)
13,1
Poids kg/km (approx.)
141,0
Mètre par unité de conditionnement
4000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892312649
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -25°C
Operating, max.: +60°C

Détails du produit

Construction

      • Core type: Loose tube
      • GRP support element
      • Number of fibres per core: 12
      • Strain relief elements: Aramide
      • Aluminium laminated sheath
      • Outer sheath material: PE
      • Outer sheath colour: Black

Propriétés

      • Cable, laterally water-tight
      • UV-resistant

Tests

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Utilisation

      • These HELUCOM® outdoor cables are designed for use under extreme environmental conditions. With the double jelly filling and the Al/PE laminated sheath, they are waterproof in longitudinal and transverse direction. The welded Al tape acts as an additional vapour barrier. These cables can be layed directly in the ground, in tubes and in ducts. They are mainly used in local and long-distance networks.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible