HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y noir 12 G62,5/125
Numéro d'article 803926
Détails de l'article HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y noir 12 G62,5/125
- Numéro d'article
- 803926
- Désignation de l'article
- HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y noir 12 G62,5/125
- Nombre de fibres
- 12
- Type de fibre
- Multimode G62,5/125
- Catégorie de fibre
- OM1
- Nombre de brins par âme
- 12
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9,5
- Poids kg/km (approx.)
- 115,0
- Conditionnement/m
- 1000, 4000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892312458
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y noir 12 G62,5/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +70°C |
Détails du produit HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y noir 12 G62,5/125
Construction
-
- Core type: Loose tube
-
- Strain relief elements: Glass yarns
-
- Type of armouring: Steel rib
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
-
- Cable, laterally water-tight
-
- UV-resistant
Tests
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Utilisation
-
- These HELUCOM® fibre-optic cables are characterized by a compact construction with a swelling fleece. Above-average rodent protection is achieved with the metallic rodent protection (steel groove) and an outer sheath made of PE. This construction is particularly used in the area of telecommunication and long distance, but also in regular channels and tubes where rodent infestation is possible.